L5062701
Board 4S SKYPER 32 PRO R
Adapter Board
L5062701
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| VBlocking max (V) | 1700 V |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 15 A |
| サージ電流 (A) | 0.05 A |
| IOUT (AVG) (A) | 0.05 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 15 A |
| チャンネル | 2 |
| 周波数 | 50 kHz |
| QG (µC) | 6.3 µC |
| トポロジー | Half Bridge |
| 旧部品番号 | L5062701 |
| 製品ライン | Adapter Board |
| ハウジング | Adapter Board |
| Features | Two output channelsGold nickel finishFailure management |
| 代表的なアプリケーション | Adaptor board for SKYPER 32 IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsPCB with gold platingDC bus up to 1000V |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.042 Kilogram |
| 正味重量 | 0.042 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |