Semikron Danfoss logo

L5059801

Board 2 // 4S SKYPER 42 R

Adapter Board
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ゲートドライバー

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Germany
VBlocking max (V)1200 V
電圧 (V)1200 V
電流 (A)30 A
サージ電流 (A)0.15 A
IOUT (AVG) (A)0.15 A
IOUT (PEAK) (A)30 A
チャンネル2
周波数100 kHz
QG (µC)50 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L5059801
製品ラインAdapter Board
ハウジングAdapter Board
特徴Two output channelsGold nickel finishFailure management
代表的なアプリケーションAdaptor board for SKYPER 42 IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1000V

一般仕様

特徴
総重量0.048 Kilogram
正味重量0.04 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm