Semikron Danfoss logo

L6100131

Board 1 SKYPER 32 R

Adapter Board

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
VBlocking max (V)1700 V
電圧 (V)1700 V
電流 (A)15 A
サージ電流 (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
チャンネル2
周波数50 kHz
QG (µC)2.5 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L6100131
製品ラインAdapter Board
ハウジングAdapter Board
特徴Two output channelsFailure management
代表的なアプリケーションAdaptor board for SKYPER IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1200V

一般仕様

特徴
総重量0.048 Kilogram
正味重量0.046 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm