Homogene Kühlung

Eine homogene Kühlung ist bei vielen Anwendungen essentiell, insbesondere bei Modulen mit mehreren parallel geschalteten Leistungshalbleitern. Shower Power sorgt für eine homogene Kühlung – ideal für Anwendungen wie Windenergieanlagen, in denen umfangreiche Baugruppen großer Leistungsmodule im Parallelbetrieb betrieben werden müssen. Der Weg des Kühlmittels wird individuell angepasst, so dass sich dieses in intelligenter Weise über die Moduloberfläche bewegt. So lässt sich beispielsweise auch eine bessere Kühlwirkung an den Hotspots erzielen, ohne die Gesamtkühleffizienz zu beeinträchtigen.
In beschleunigten Lebensdauerprüfungen konnte Shower Power eine konstante Kühlleistung und Fluiddichtigkeit über die gesamte Systemlebensdauer nachweisen. Selbst bei dauerhaft erhöhten Temperaturen von 105 °C erfüllt die Technologie die Anforderungen der Windenergiebranche an eine 20-jährige Betriebsdauer.
Ein weiterer Vorteil: Der Verzicht auf Wärmeleitmaterialien (englisch „Thermal Interface Material“, TIM) reduziert die Designkomplexität und erhöht die Zuverlässigkeit. Bei Anwendungen mit hohen Lebensdaueranforderungen, in denen Pump-Out- und Dry-Out-Effekte der Wärmeleitpaste typischerweise Probleme bereiten, ist dies besonders wichtig. Die Integration von Shower Power in Windenergieanlagen kann die Energiekosten senken und die Wirtschaftlichkeit deutlich steigern.
Gleichzeitig ermöglicht die Technologie die Entwicklung einfach skalierbarer Leistungsendstufen. In Kombination mit im Spritzpressverfahren vergossenen Leistungsmodulen ermöglicht die Technologie innovative 3D-Designs mit maximaler Leistungsdichte – und eröffnet vielversprechende Perspektiven für unterschiedlichste Anwendungen.