Semikron Danfoss logo

Höhere Betriebsspannung

Eine bewährte Methode zur Verringerung von Stromstärke und Leitungsverlusten ist die Erhöhung der Betriebsspannung. Neue Leistungsmodule und Lösungen mit modernen Chipsätzen und innovativen Topologien ermöglichen ein effizientes Schalten bei hohen Gleichspannungen.

Höhere Spannung leicht gemacht

Höhere Betriebsspannung

Die Solarindustrie hat die Zwischenkreisspannung von 1000 Volt auf 1500 Volt erhöht – ein Trend, der sich zunehmend auch in anderen Märkten durchsetzt. Energiespeichersysteme im Umfeld der Solartechnik verfügen über Batterien, die dauerhaft bei hohen Spannungen betrieben werden können. Auch Elektrofahrzeuge und deren Ladegeräte setzen auf höhere Spannungen, um die Ladezeiten zu verkürzen. Die Ausgangsspannung von Windenergieanlagen liegt traditionell bei 690 VAC, doch es gibt einen Trend hin zu Spannungen von über 1000 VAC.

Diese Anwendungen profitieren von Multilevel-Topologien, die früher vor allem in der Forschung eingesetzt wurden und heute zum Industriestandard gehören. Insbesondere die bei Solarwechselrichtern weit verbreitete Neutral Point Clamping (NPC)-Topologie wird zunehmend durch die Active Neutral Point Clamping (ANPC)-Topologie ersetzt. Letztere kann sowohl bei positivem als auch bei negativem Leistungsfaktor effizient betrieben werden - eine wichtige Voraussetzung für leistungsfähige Batteriespeichersysteme. Sie lässt sich einfach mit leistungsstarken Halbbrückenmodulen wie dem SEMiX 3 Press-Fit realisieren. Das Anschlusslayout des SEMiX 3 Press-Fit erleichtert zudem die Parallelschaltung für den Einsatz in Hochleistungsumrichtern.

Durch das neue Angebot von Siliziumkarbid-Bauelementen der 2-kV-Klasse ist es in bestimmten Anwendungen möglich, wieder auf 2-Level-Topologien zurückzugreifen. Die neueste Generation von SiC-MOSFETs erreicht Schaltfrequenzen, die denen von 3-Level-Wandlern entsprechen. Da weniger Schalter und Treiber benötigt werden, ist die Systemkomplexität geringer. Mit dem SEMITRANS 20, der über 2-kV-SiC-Technologie verfügt, lassen sich MW-Klasse-Wandler realisieren, die deutlich kompakter sind als vergleichbare 3-Level-Lösungen. In Batteriespeichersystemen bietet diese Lösung zudem eine höhere Effizienz als ein vergleichbares ANPC-Design.

Innovative Leistungsmodule und Lösungen, die die Grenzen von SiC verschieben

Die Wahl liegt bei Ihnen

SEMITOP® E2 für höchste Performance

SEMITOP E2

Dank modernster 2-kV-SiC-Technologie eignet sich der SEMITOP E2 hervorragend für Anwendungen im 1500-V-Solarbereich und in Energiespeichersystemen (ESS). Das innovative Design ermöglicht kompakte Installationen bei maximaler Gesamtleistung. Mit geringer Streuinduktivität und einem innovativen, bodenplattenlosen Aufbau ist das Modul optimal für effiziente Flüssigkeitskühlung ausgelegt.

 

Hauptmerkmale

 

  • Bodenplattenloses Design, optimiert für Flüssigkeitskühlung
  • Gehäusedesign nach industriellen Standards
  • 2-kV-Sperrspannung ermöglicht 1500 VDC in 2-Level-Topologie
  • Skalierbarkeit durch Parallelschaltung
  • Geringe Streuinduktivität
  • Optimierte thermische Leistung

 

SEMITRANS® für extreme Leistungsdichte

SEMITRANS

Dank der neuen 2-kV-SiC-Technologie steigern SEMITRANS-Leistungsmodule die Leistungsdichte von leistungselektronischen Systemen im Vergleich zu 3-Level-Siliziumlösungen deutlich. Die hohe Sperrspannung sorgt für Sicherheit bei 2-Level-Wandlern mit 1500 V und vereinfacht zugleich das Design der Umrichter. Der SEMITRANS 20 ist für die Parallelschaltung optimiert und eignet sich dadurch ideal zur Skalierung auf noch höhere Leistungsbereiche. Der SEMITRANS 3 ermöglicht das Design von Mittelklasse-Umrichtern und schließt die Lücke zwischen niedriger und hoher Leistung.

 

Hauptmerkmale

 

  • Gehäusedesign nach industriellen Standards
  • 2-kV-Sperrspannung ermöglicht 1500 VDC in 2-Level-Topologie
  • Skalierbarkeit durch Parallelschaltung
  • Gehäuse mit geringem Wärmewiderstand
  • Niedrige Induktivität für schnelles Schalten
  • 20 % geringere Verluste gegenüber 3-Level-Siliziumdesign – reduziert den Kühlaufwand

 

SKiiP® 4 SiC IPM für eine schnellere Amortisation

SkiiP 4 SiC

Der neue SKiiP 4 SiC mit 2-kV-SiC-Bauelementen ermöglicht den sicheren Betrieb von 1500-V-Anwendungen. Dafür sorgen der integrierte Treiber, die Strommessung und die Schutzfunktionen. Der SKiiP verfügt über einen luft- oder wassergekühlten Kühlkörper und wird zu 100 % getestet. Der digitale Treiber erlaubt den Einsatz von SiC-MOSFETs verschiedener Hersteller, und die Stromstärke ist je nach Anzahl der parallel geschalteten Chips einstellbar.

 

Hauptmerkmale

 

  • 2-kV-Sperrspannung ermöglicht 1500 VDC in 2-Level-Topologie
  • Inklusive Treiber, Stromsensor und flüssigkeits- oder luftgekühltem Kühlkörper
  • Treiber mit Semikron Danfoss ASIC und mehreren Schutzfunktionen
  • 100 % Burn-in-Test

 

SEMISTACK® RE SiC für höchste Integration

SEMISTACK RE

Unsere Leistungselektronik-Stacks ermöglichen es Kunden, sich in dynamischen Märkten zu behaupten und globale Herausforderungen souverän zu meistern. Die neueste Generation des SEMISTACK RE nutzt modernste 2-kV-SiC-Technologie und erlaubt ein vereinfachtes 2-Level-Design für 1500-V-Anwendungen. Dank seiner modularen, koppelbaren Architektur integriert der Stack SKiiP 4 SiC mit DC-Zwischenkreis und Stromschienen und sorgt für eine höhere Integrationsdichte sowie schnellere Amortisation.

 

Hauptmerkmale

 

  • 2-kV-Sperrspannung ermöglicht 1500 VDC in 2-Level-Topologie
  • Kürzeste Markteinführungszeit
  • Einsparungen in F&E, Produktion und Qualifizierung
  • Weltweites Fertigungsnetzwerk für Semikron Danfoss Stacks
  • Hochqualifiziertes, erfahrenes Engineering-Team

 

SKiiP® 4 SiC: IPM für schnelle 2-kV-SiC-Integration

Der SKiiP ist seit über 30 Jahren eine bewährte Lösung, mit der OEMs das Risiko neuer Technologien erfolgreich managen. Es vereinfacht die Integration der neuen SiC-Technologie und bietet eine stabile Plattform - ganz ohne Designänderungen. Der SKiiP 4 SiC überzeugt durch ein erprobtes IPM-Design mit Leistungsmoduleinheit, Treibern, Stromsensoren und Kühlkörpern und gewährleistet so eine optimale SiC-Performance.

Für größere Anwendungen bietet der Semistack RE SiC eine flexible Stack-Lösung für verschiedenste Branchen, darunter Power-to-X und Batteriespeichersysteme. Je nach Anforderung können OEMs zwischen dem IPM- oder Stack-Konzept wählen. Wenn kurze Markteinführungszeiten entscheidend sind, sind sowohl der SKiiP 4 SiC als auch der Semistack RE SiC schnelle und zuverlässige Lösungen. Die Wahl liegt bei Ihnen.