Semikron Danfoss logo

Leistungselektronik für Rechenzentren

Von kleinen Edge-Rechenzentren bis hin zu großen Hyperscale-Standorten: Überall sorgen Leistungsmodule von Semikron Danfoss in USV-Systemen und Antrieben für eine zuverlässige Energieversorgung und effiziente Kühlung. Leistungsmodule wie SEMITRANS 3 und SEMiX 5 sind Kernkomponenten in 3-Level-Umrichtern, die in modernen zentralen USV-Systemen der Megawattklasse zum Einsatz kommen.

Rechenzentren – Leistungselektronik für heute und morgen

Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger Leistungsmodule für USV-Systeme sind wir bereit für die nächste Entwicklungsstufe von Rechenzentrum-Ökosystemen.

Hocheffiziente Leistungsmodule für die nächste Generation von Rechenzentren

Hocheffiziente Leistungsmodule für die nächste Generation von Rechenzentren

Unser starkes Portfolio an Leistungsmodulen ist in der ganzen Bandbreite von Frequenzumrichtern vertreten, die in Lüfter-, Pumpen- und Kompressorantrieben in Rechenzentren verwendet werden. Zuverlässige SEMIPACK-Thyristormodule bilden außerdem die sichere Basis für kritische Bypass-Schalter und statische Transferschalter (STS).

Die Hyperscale-Rechenzentren und KI-Fabriken der Zukunft, die derzeit entwickelt werden, benötigen hocheffiziente SiC-Module und skalierbare Power-Blöcke, um neue Architekturen für Energieerzeugung und Energieverteilung zu unterstützen. Insbesondere die Gleichstromverteilung erfordert neue Umrichtertopologien wie z.B. Solid-State-Transformer (SST). Hier eignen sich SEMITOP E2 Module mit 2kV-SiC-MOSFETs hervorragend zur Realisierung einer solchen zellenbasierten SST-Topologie.

Expertenwissen für Lösungen von heute und die Herausforderungen von morgen


In diesem Interview spricht Carsten Schreiter darüber, wie die Technologie von Semikron Danfoss kritische Anwendungen im gesamten Ökosystem von Rechenzentren mit Leistung versorgt. Von MiniSKiiP-Modulen als entscheidende Komponenten in Lüfter- und Pumpenantrieben über SKiiP-Lösungen für integrierte Kompressorantriebe in Kühlsystemen bis hin zu USV-Systemen der Megawattklasse, die mit SEMITRANS 3 und SEMiX 5 betrieben werden – unsere Technologien stehen im Mittelpunkt eines zuverlässigen Betriebes von Rechenzentren.

Mit Blick nach vorne erläutert Carsten Schreiter, wie das rasante Wachstum von KI-Anwendungen, der Wandel hin zur Gleichstromverteilung und die Verbreitung von Solid-State-Transformatoren die weitere Entwicklung prägen. Erfahren Sie mehr über Innovationen wie das SEMITRANS 3+ Modulgehäuse, CAL7-Freilaufdioden, 2kV-SiC-Module in SEMITOP E2 Modulen und SemiSeal als Schutz gegen aggressive Umgebungen. Sie bilden die Basis für erhöhte Effizienz, verbesserte Performance und langfristige Zuverlässigkeit, selbst in anspruchsvollsten Umgebungen.

Neue Version eines Klassikers – SEMITRANS 3+

SEMITRANS 3+

Das bewährte 62-mm-Modul wurde noch einmal verbessert. Mit einem vollkommen überarbeiteten internen Design bietet das SEMITRANS 3+ Modul eine höhere Leistungsdichte für TNPC-Topologien und eignet sich darüber hinaus hervorragend für die Implementierung von SiC-MOSFETs. Durch identische äußere Abmessungen und Anschlüsse kann das SEMITRANS 3+ bestehende SEMITRANS 3-Designs problemlos aufrüsten.

Hauptmerkmale

  • Verbesserte Schaltperformance

  • Erhöhte Betriebstemperatur, Tj,op = 175° C
  • Erweiterter Leistungsbereich bis zu ICnom = 1000 A

  • Lastanschlüsse mit höherer Stromtragfähigkeit

  • Hohe Lastwechselfestigkeit

  • Robust gegen Feuchtigkeit

  • Neue 1200-V-CAL7-Freilaufdioden

SiC-Leistungsmodule für die DC-Verteilung

SiC-Leistungsmodule für die DC-Verteilung

Die 2-kV-SiC Technologie ermöglicht 2-Level-Umrichter in 1500-VDC-Anwendungen. Module mit dieser Technologie, die bereits eine etablierte Lösung für Solar- und Energiespeichersysteme sind, eignen sich auch ideal für DC-Verteilungslösungen, wie sie für Großrechenzentren diskutiert werden. Industrielle Leistungsmodule auf Basis von SiC-Bauelementen sind der Schlüssel zur Realisierung von Solid-State-Transformern und ermöglichen eine effiziente Übertragung der Leistung über Mittelfrequenztransformatoren (MFT). SEMITOP-E2 Module mit der neuesten Generation von SiC-Chips bieten eine hervorragende thermische Anbindung bei äußerst geringer Induktivität und einfache Integration in leiterplattenbasierte Designs. Sie sind die ideale Basis für die Realisierung der Zelltopologie von SSTs.

SemiSeal - H2S-Schutz und mehr

SemiSeal - H2S-Schutz und mehr

Stromrichter werden zunehmend in Umgebungen eingesetzt, in denen entweder durch spezifische industrielle Prozesse (wie Dünger aus der Landwirtschaft) oder durch allgemeine Verschmutzung schwefelhaltige Chemikalien vorhanden sind. Diese Chemikalien (meistens H2S) können mit den Metallen in den Leistungsmodulen reagieren und im Falle einer Dendritenbildung verheerende Kurzschlüsse verursachen. SemiSeal bietet eine Schutzschicht im Inneren der Leistungsmodule, die eine Dendritenbildung an kritischen Oberflächen verhindert. Als zusätzlicher Vorteil kann es bei bestimmten Produkten auch die Feuchtigkeitsbeständigkeit erhöhen.