Semikron Danfoss logo

SEMITRANS® 3+

Seit Jahrzehnten ist die 62 mm SEMITRANS-Plattform eine bewährte und zuverlässige Basis für industrielle Stromrichter weltweit. SEMITRANS 3+ knüpft mit einem kompletten internen Redesign an dieser bewährten Basis an, mit höherer Leistungsdichte, verbessertem Wirkungsgrad und optimierter Unterstützung für Umrichtertopologien der nächsten Generation – und das alles bei gleichbleibenden mechanischen Abmessungen des klassischen SEMITRANS 3-Gehäuses. 

 

Bewährte Bauform, Performance auf neuestem Niveau

SEMITRANS 3+ wurde für die anspruchsvollen Anwendungen von heute entwickelt und bietet eine problemlose Integration in vorhandene Systeme, die Performanceverbesserungen ermöglicht, ohne dass Änderungen an bestehenden mechanischen Schnittstellen oder Anschlussdesigns erforderlich sind.

Die Weiterentwicklung eines Industriestandards

SEMITRANS 3+ behält die bewährten Gehäuseabmessungen und Anschlüsse des 62 mm Standards bei, die SEMITRANS 3 zu einer der am weitesten verbreiteten Leistungsmodulplattformen in der Branche gemacht haben. Hinter der vertrauten Bauform steckt jedoch ein umfassend optimiertes Innendesign, das auf die Anforderungen moderner Leistungselektronik ausgelegt ist. 

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

  • Erhöhte Betriebstemperatur, Tj,op = 175 °C
  • Erweiterter Leistungsbereich bis ICnom = 1000 A
  • verbesserte Lastanschlüsse
  • hohe Lastwechselfestigkeit
  • Robustheit unter Feuchte
  • Ausgestattet mit unseren neuen CAL 7-Dioden

Optimiert für 3-Level-Umrichter

Mit steigenden Anforderungen an Effizienz und Leistungsdichte setzen sich 3-Level-Topologien wie der T-Type Neutral Point Clamped (TNPC)-Umrichter zunehmend als bevorzugte Architektur durch. Besonders in USV-Systemen, Wechselrichtern für erneuerbare Energien sowie modernen Antriebslösungen bieten sie entscheidende Vorteile hinsichtlich Wirkungsgrad und Leistungsfähigkeit.

Einfache Upgrade-Möglichkeit

Einer der größten Vorteile von SEMITRANS 3+ ist seine nahtlose Kompatibilität mit bestehenden Umrichterbauweisen. Dank der bewährten Bauform mit identischen Abmessungen und Anschlüssen der klassischen SEMITRANS 3-Plattform können Kunden die Vorteile modernster Modultechnologie nutzen. Das reduziert Entwicklungsaufwand, Qualifizierungskosten und Markteinführungszeiten erheblich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Höhere Performance bei minimalem Anpassungsaufwand
  • Schnellere Markteinführung neuer Produkte
  • Einfache und kosteneffiziente Modernisierung bestehender Plattformen
  • Weiterverwendung bewährter mechanischer und elektrischer Konzepte
SEMITRANS 3+

Typische Anwendungsbereiche

SEMITRANS 3+ Typische Anwendungsbereiche

SEMITRANS 3+ ist die ideale Lösung für Umrichter im mittleren und hohen Leistungsbereich, beispielsweise in:

  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
  • Stromversorgungssysteme für Rechenzentren
  • Industrielle Motorantriebe
  • Umrichter für Windenergie
  • Solar- und Energiespeicheranlagen
  • Industrielle Stromversorgungsanlagen

Portfolio

Typ-BezeichnungVCES in VICnom in ATopologie
SKM453GB12E71200450Halbbrücke
SKM453GM12E71200450Common-Emitter
SKM603GB12E71200600Halbbrücke
SKM603GM12E71200600Common-Emitter
SKM803GB12E71200800Halbbrücke
SKM803GM12E71200800Common-Emitter
SKM803GB12M71200800Halbbrücke
SKM803GM12M71200800Common-Emitter
SKM1003GB12E712001000Halbbrücke
SKM1003GM12E712001000Common-Emitter
SKM403GB17E71700400Halbbrücke
SKM603GB17E71700600Halbbrücke
SKM803GB17E71700800Halbbrücke

 

Auf einen Blick

SEMITRANS 3+ vereint bewährte Zuverlässigkeit mit zukunftsweisender Performance und schafft damit die ideale Basis für die Leistungselektronik von morgen.

  • Basierend auf dem bewährten 62 mm-Industriestandardgehäuse
  • Komplettes internes Redesign für höhere Leistung
  • Optimiert für 3-Level-Topologien
  • Unterstützt mehrere IGBT-Chipversionen für die Stabilität der Lieferkette
  • Verbesserte Leistungsdichte und Effizienz
  • Geringere Modulstreuinduktivität