SKAI Niederspannungswandler
Der SKAI LV ist eine kompakte Umrichterplattform der dritten Generation für Niedervoltanwendungen, ausgelegt für Elektrofahrzeuge im On- und Off-Road-Bereich mit Batteriespannungen von 48 V bzw. 80/96 V und Motorleistungen von 10 kW bis 50 kW. Die Plattform basiert auf der MOSFET-Wechselrichtertechnologie der 7. Generation von Semikron Danfoss, die sich bereits in über zwei Millionen Einheiten bewährt hat. Sie ist ideal für Nutzfahrzeuge wie Gabelstapler und leichte Elektrofahrzeuge geeignet und ermöglicht durch die Integration bestehender oder optimierter Steuerungssysteme schnelle, kosteneffiziente Sonderlösungen. Das Plattformdesign unterstützt sowohl kundenspezifische Anpassungen als auch die nahtlose Systemintegration. Auf Basis hochzuverlässiger Leistungselektronik bietet der SKAI LV eine hohe Leistungsdichte sowie maximale Zuverlässigkeit für ein breites Spektrum an Niedervoltanwendungen.
Leistungsmerkmale
- Spannungs-, Strom- und Temperatursensoren
- Gate-Treiber mit Schutzfunktionen und benutzerfreundlicher Schnittstelle
- Zwischenkreiskondensator
- Luft- und Plattenkühlung
- Plattform für kundenspezifische Designs
- Leistungselektronikplattform zur Umsetzung individueller Anforderungen
- Herausragende Qualitätsbilanz im Bereich Lagertechnik
- Hohe Leistungsdichte und Systemeffizienz
- ESG-optimiert
- Quick Time-to-Market / Profit
Anwendungen
- Lagertechnik
- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Bauwesen
- Leichte batteriebetriebene Fahrzeuge
- Schifffahrt
Gehäuse
- SKAI 3 LV