Semikron Danfoss logo
SKAI Hochspannungswandler-product-category

SKAI Hochspannungswandler

Das SKAI-Hochspannungswandler-Portfolio reicht von 50 kW bis 500 kW mit Zwischenkreisspannungen von bis zu 950 V DC. Die IGBT-basierte SKAI 2 HV-Plattform der zweiten Generation verfügt über gesinterte und AlCu-gebondete Leistungshalbleiter, einen Zwischenkreiskondensator aus Polypropylen und ist in einem IP67-Gehäuse flüssigkeitsgekühlt. Mit bis zu 800 V DC und 300 kVA bietet sie eine hohe Leistungsdichte, Robustheit und erfüllt strengste EMI-Anforderungen der Automobilindustrie. Varianten können individuell angepasst werden – inklusive Integration von Drittanbieter-Steuersoftware oder µC-Anpassungen. Die dritte Generation SKAI 3 HV nutzt SiC-MOSFETs und einen Power Core mit sehr niederinduktiven Modulen, niederinduktiven Zwischenkreiskondensatoren, die über lasergeschweißte Sammelschienen verbunden sind, sowie einem geschlossenen Kühler. Es arbeitet mit bis zu 950 V DC und 600 kVA. Der SKAI 3 HV Power Core kann auf Anfrage in proprietäre Designs integriert oder individuell entwickelt werden.

Leistungsmerkmale

  • Gesinterte Leistungshalbleiter
  • Flüssigkeitskühlung
  • IGBT- und SiC MOSFET-Varianten
  • Folien-Zwischenkreiskondensator
  • Integration durch Anpassung 

Anwendungen 

  • Elektro-Lkw, Elektro-Busse
  • Maschinen für Bau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft
  • Schiffsausrüstung

Gehäuse

  • SKAI 2 HV
  • SKAI 3 HV