L5063101
SKYPER 42 LJ R
Driver Core
L5063101
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| VBlocking max (V) | 1700 V |
| Spannung | 1700 V |
| Stromstärke (A) | 24 A |
| Stoßstrom (A) | 0.12 A |
| IOUT (AVG) (A) | 0.12 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 24 A |
| Kanäle | 2 |
| Frequenz (kHz) | 100 kHz |
| QG (µC) | 20 µC |
| Topologie | Half Bridge |
| Ehemalige Teilenummer | L5063101 |
| Produktlinie | Driver Core |
| Gehäuse | Driver Core |
| Features | Two output channelsIntegrated power supplySeparated failure/signal transmissionSelectable dead timeDynamic short-circuit detectionSoftOff in case of secondary side errorActive clampingSelectable filter settingMulti failure managementROHS, UL recognized |
| Typische Anwendungsgebiete | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial application |
| VDC max (V) | 1200 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.054 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.042 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |