Semikron Danfoss logo

L5070901

SKYPER 12 PV R

Driver Core

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandRomaniaGermany
VBlocking max (V)1700 V
Spannung1700 V
Stromstärke (A)20 A
Stoßstrom (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)20 A
Kanäle2
Frequenz (kHz)100 kHz
QG (µC)20 µC
TopologieHalf Bridge
Ehemalige TeilenummerL5070901
ProduktlinieDriver Core
GehäuseDriver Core
EigenschaftenTwo output channelsIntegrated power supplySelectable dead timeDynamic short-circuit protectionSoftOff in case of secondary side errorSelectable filter settingMulti failure managementRoHS, UL recognizedCoated with SL1307
Typische AnwendungsgebieteDriver for IGBT modules in bridge circuits in industrial application
VDC max (V)1500 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.054 Kilogramm
Nettogewicht0.042 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm