Semikron Danfoss logo

L5066601

SKYPER 12 press-fit 300A/1200V

Plug and Play

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ehemalige TeilenummerL5066601
EigenschaftenDynamic short circuit detection with SoftOffUndervoltage lockout on primary side and secondary sideInternal power supplyROHS, UL recognized
Frequenz (kHz)20 kHz
GehäusePlug and Play
HerkunftslandGermany
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
Kanäle2
ProduktlinieDriver
ProduktstatusIn Production
QG (µC)8 µC
Spannung1200 V
Stoßstrom (A)0.05 A
Stromstärke (A)15 A
TopologieHalf Bridge
TypPlug and Play
Typische AnwendungsgebieteSolar invertersPower suppliesMotor drives
VBlocking max (V)1200 V
VDC max (V)800 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.114 Kilogramm
Nettogewicht0.042 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm