230B1952
SKUT 115/16 T V2
SEMIPONT 5
230B1952
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 127 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Gehäuse | SEMIPONT 5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 81x46x17 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Compact designTwo screws mountingHeat ransfer and isolation through direct copper board (Low R<sub>th</sub>)Low resistance in steady-state and high reliabilityHigh surge currentsGlass passivated thyrsitor chipsUL recognized, file no. E 63 532Integrated temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft starterLight control(e.g. studios, theaters)Temperature control (e.g. oven, chemical processes) |
| Ehemalige Teilenummer | 07918190 |
| Stoßstrom (A) | 1250 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.075 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |