Semikron Danfoss logo

230B0175

SKT 883/18E

Capsule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)880 A
Stoßstrom (A)15500 A
Spannung1800 V
Ehemalige Teilenummer01641520
ProduktlinieCapsule
GehäuseCapsule
BauformB23
Abmessungen (LxBxH)D58x26,5
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
FeaturesHermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800 VAmplifying gate
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e.g. for machine tools)Controlled and half-controlled rectifiers (e.g. for battery charging)AC controllers (e.g. for temperature control)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.308 Kilogramm
Nettogewicht0.28 Kilogramm