230B0171
SKT 813/18 E
Capsule
230B0171
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 855 A |
| Stoßstrom (A) | 13000 A |
| Spannung | 1800 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01641470 |
| Produktlinie | Capsule |
| Gehäuse | Capsule |
| Bauform | B21 |
| Abmessungen (LxBxH) | D50x14,5 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Soft Starters for AC motors |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.155 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.13 Kilogramm |