Semikron Danfoss logo

230B0170

SKT 813/16E

Capsule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)855 A
Stoßstrom (A)13000 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer01641460
ProduktlinieCapsule
GehäuseCapsule
BauformB21
Abmessungen (LxBxH)D50x14,5
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
FeaturesHermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Soft Starters for AC motors

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.155 Kilogramm
Nettogewicht0.13 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm