Semikron Danfoss logo

34302521

SKT 5,6 Qu RG bond /16

Thyristor Corner Gate

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)60 A
Stoßstrom (A)280 A
Spannung1600 V
Chip TechnologieThyristor Corner Gate
Featureshigh current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
Typische Anwendungsgebietecontrolled rectifier circuitssolid state relays

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.52 Gramm
Nettogewicht0.03 Gramm