230B0177
SKT 553/08E SG
Capsule
230B0177
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 554 A |
| Stoßstrom (A) | 8000 A |
| Spannung | 800 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01641630 |
| Produktlinie | Capsule |
| Gehäuse | Capsule |
| Bauform | B11b |
| Abmessungen (LxBxH) | D42x14,5 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Soft Starters for AC motorsRecommended snubber network e.g. for Vrms ≤ 400 V: RC= 33 Ω/32 W, C = 1µF |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.094 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.085 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |