Semikron Danfoss logo

230B0021

SKT 55/12 E

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)55 A
Stoßstrom (A)1100 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer01235951
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformB5
Abmessungen (LxBxH)160SW24M12
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12International standard case
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machines tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 47 Ω/10 W, C = 0,22 µF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.11 Kilogramm
Nettogewicht0.1 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm