230B0036
SKT 50/08 D
Stud Screw Fit
230B0036
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Stoßstrom (A) | 900 A |
| Spannung | 800 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01236130 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | B3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 33SW17M8 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Eigenschaften | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 or UNF 1/4-28International standard case |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 68 Ω/11 W, C = 0,22 μF |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.024 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |