Semikron Danfoss logo

230B0040

SKT 50/06 D UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)50 A
Stoßstrom (A)900 A
Spannung600 V
Ehemalige Teilenummer01236180
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformB3
Abmessungen (LxBxH)33SW17M8
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 or UNF 1/4-28International standard case
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 68 Ω/11 W, C = 0,22 μF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.024 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm