230B6243
SKT 340/12 E
Capsule
230B6243
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 340 A |
| Stoßstrom (A) | 5200 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01642250 |
| Produktlinie | Capsule |
| Gehäuse | Capsule |
| Bauform | B8 |
| Abmessungen (LxBxH) | D42x14 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Eigenschaften | Hermetic metal case with ceramic insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingInternational standard caseOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e.g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 µF |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.066 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |