Semikron Danfoss logo

230B0100

SKT 300/16 E UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)300 A
Stoßstrom (A)10000 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer01239151
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformB7
Abmessungen (LxBxH)230SW41M24
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24x1,5 or UNF 3/4-16High i<sup>2</sup>t and I<sub>TSM</sub> values for easy fusingInternational standard case
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 μF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.506 Kilogramm
Nettogewicht0.46 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm