230B0096
SKT 300/12 E UNF
Stud Screw Fit
230B0096
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Stoßstrom (A) | 10000 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01239131 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | B7 |
| Abmessungen (LxBxH) | 230SW41M24 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24x1,5 or UNF 3/4-16High i<sup>2</sup>t and I<sub>TSM</sub> values for easy fusingInternational standard case |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 μF |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.506 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.46 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |