Semikron Danfoss logo

230B0088

SKT 300/12 E

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)230SW41M24
BauformB7
Chip TechnologieThyristor
Ehemalige Teilenummer01239091
EigenschaftenHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24x1,5 or UNF 3/4-16High i<sup>2</sup>t and I<sub>TSM</sub> values for easy fusingInternational standard case
GehäuseStud Screw Fit
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieStud Screw Fit
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stoßstrom (A)10000 A
Stromstärke (A)300 A
TechnologieThyristor
TypStud Screw Fit
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 μF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.506 Kilogramm
Nettogewicht0.46 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm