230B0006
SKT 24/16 E
Stud Screw Fit
230B0006
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 24 A |
| Stoßstrom (A) | 380 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01113800 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | B2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 30SW14M6 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Eigenschaften | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or UNF 1/4-28International standard case |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 100 Ω/5 W, C = 0,1 µF |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.014 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.013 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |