Semikron Danfoss logo

230B0015

SKT 24/12 E UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)24 A
Stoßstrom (A)380 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer01228730
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformB2
Abmessungen (LxBxH)30SW14M6
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or UNF 1/4-28International standard case
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 100 Ω/5 W, C = 0,1 μF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.014 Kilogramm
Nettogewicht0.013 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm