Semikron Danfoss logo

230B0072

SKT 160/16 E UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)160 A
Stoßstrom (A)3750 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer01239010
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformB6
Abmessungen (LxBxH)190SW32M16
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
EigenschaftenHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16x1,5 or UNF3/4-16International standard case
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 33 Ω/13 W, C = 0,47 μF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.275 Kilogramm
Nettogewicht0.25 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm