Semikron Danfoss logo

34396621

SKT 13,5 Qu ZG bond /16

Thyristor Central Gate

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)185 A
Stoßstrom (A)2300 A
Spannung1600 V
Chip TechnologieThyristor Central Gate
Eigenschaftenhigh current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
Typische Anwendungsgebietecontrolled rectifier circuitssolid state relays

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.98 Gramm
Nettogewicht0.18 Gramm