34501621
SKT 12,4 Qu ZG bo/16
Thyristor Central Gate
34501621
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 165 A |
| Stoßstrom (A) | 1800 A |
| Spannung | 1600 V |
| Chip Technologie | Thyristor Central Gate |
| Features | high current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| Typische Anwendungsgebiete | controlled rectifier circuitssolid state relays |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.1 Gramm |
| Nettogewicht | 0.15 Gramm |