Semikron Danfoss logo

34502021

SKT 12,4 Qu RG bo/16

Thyristor Corner Gate

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Chip TechnologieThyristor Corner Gate
Eigenschaftenhigh current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
HerkunftslandGermany
ProduktstatusIn Production
Spannung1600 V
Stoßstrom (A)1800 A
Stromstärke (A)165 A
TypeThyristor Corner Gate
Typische Anwendungsgebietecontrolled rectifier circuitssolid state relays

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.1 Gramm
Nettogewicht0.15 Gramm