230B0058
SKT 100/12 E UNF
Stud Screw Fit
230B0058
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Stoßstrom (A) | 1750 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01236391 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | B5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 160SW24M12 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 or UNF1/2-20Interchangeable with international standard case |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machines tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 47 Ω/10 W, C = 0,22 µF |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.111 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.105 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |