Semikron Danfoss logo

230B0052

SKT 100/08 D

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)100 A
Stoßstrom (A)1750 A
Spannung800 V
Ehemalige Teilenummer01236331
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformB5
Abmessungen (LxBxH)160SW24M12
TechnologieThyristor
Chip TechnologieThyristor
EigenschaftenHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 or UNF1/2-20Interchangeable with international standard case
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machines tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 47 Ω/10 W, C = 0,22 µF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.11 Kilogramm
Nettogewicht0.1 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm