230B4429
SKS 970F B6C 650 V16 SU
Classics
230B4429
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | France |
| VDC max (V) | 670 V |
| VAC max (V) | 500 V |
| INOM (ARMS) | 970 A |
| Topologie | Three-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier |
| Ehemalige Teilenummer | 08785019 |
| Produktlinie | SEMISTACK CLASSICS |
| Gehäuse | Classics |
| Stack Kategorie | Diode / Thyristor converter |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Kühlung | Forced-air cooled |
| Features | Three phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included |
| Typische Anwendungsgebiete | Regulated power suppliesAlternator excitationMotor control |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24 Kilogramm |
| Nettogewicht | 24 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |