Semikron Danfoss logo

230B4452

SKS 950F W3C 825 V16 SU

Classics

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandFrance
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)950 A
TopologieThree-phase reverse parallel thyristor converter
Ehemalige Teilenummer08785207
ProduktlinieSEMISTACK CLASSICS
GehäuseClassics
Stack KategorieDiode / Thyristor converter
TechnologieThyristor / Diode
KühlungForced-air cooled
EigenschaftenThree phase reverse parallel thyristor converterThyristor power stacksRC circuit included
Typische AnwendungsgebieteSoft starters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht45.4 Kilogramm
Nettogewicht45.4 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm