Semikron Danfoss logo

230B4442

SKS 660F B6U 440 V16

Classics

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ehemalige Teilenummer08785120
EigenschaftenThree phase uncontrolled rectifiersDiode power stacksRC circuit included
GehäuseClassics
HerkunftslandFrance
INOM (ARMS)660 A
KühlungForced-air cooled
ProduktlinieSEMISTACK CLASSICS
ProduktstatusIn Production
Stack KategorieDiode / Thyristor converter
TechnologieThyristor / Diode
TopologieThree-phase uncontrolled diode bridge rectifier
TypSEMISTACK CLASSICS
Typische AnwendungsgebietePower suppliesRectifiers for AC/DC motor control
VAC max (V)500 V
VDC max (V)670 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.6 Kilogramm
Nettogewicht13.6 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm