230B4457
SKS 450F W3C 390 V16
Classics
230B4457
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | France |
| VAC max (V) | 500 V |
| INOM (ARMS) | 450 A |
| Topologie | Three-phase reverse parallel thyristor converter |
| Ehemalige Teilenummer | 08785222 |
| Produktlinie | SEMISTACK CLASSICS |
| Gehäuse | Classics |
| Stack Kategorie | Diode / Thyristor converter |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Kühlung | Forced-air cooled |
| Eigenschaften | Three phase reverse parallel thyristor converterThyristor power stacksRC circuit included |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft starters |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12.9 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12.9 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |