Semikron Danfoss logo

230B4439

SKS 180F B6C 120 V16 SU

Classics

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandFrance
VDC max (V)670 V
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)180 A
TopologieThree-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier
Ehemalige Teilenummer08785029
ProduktlinieSEMISTACK CLASSICS
GehäuseClassics
Stack KategorieDiode / Thyristor converter
TechnologieThyristor / Diode
KühlungForced-air cooled
EigenschaftenThree phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included
Typische AnwendungsgebieteRegulated power suppliesAlternator excitationMotor control

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.5 Kilogramm
Nettogewicht5.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm