Semikron Danfoss logo

230B4450

SKS 1180F W3C 1020 V16 SU

Classics

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandFrance
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)1180 A
TopologieThree-phase reverse parallel thyristor converter
Ehemalige Teilenummer08785205
ProduktlinieSEMISTACK CLASSICS
GehäuseClassics
Stack KategorieDiode / Thyristor converter
TechnologieThyristor / Diode
KühlungForced-air cooled
FeaturesThree phase reverse parallel thyristor converterThyristor power stacksRC circuit included
Typische AnwendungsgebieteSoft starters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht45.4 Kilogramm
Nettogewicht45.4 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm