34826121
SKR297XP22B1T
Rectifier
34826121
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Chip Technologie | Rectifier |
| Eigenschaften | New Power Enhancing Passivation technologyHigh current densityHigh surge currentEnhanced environmental robustness |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 2200 V |
| Stoßstrom (A) | 4900 A |
| Stromstärke (A) | 670 A |
| Typ | Rectifier |
| Typische Anwendungsgebiete | uncontrolled rectifier bridges |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.71 Gramm |
| Nettogewicht | 0.24 Gramm |