34816821
SKR079XP22B1T
Rectifier
34816821
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 165 A |
| Stoßstrom (A) | 1260 A |
| Spannung | 2200 V |
| Chip Technologie | Rectifier |
| Features | New Power Enhancing Passivation technologyHigh current densityHigh surge currentEnhanced environmental robustness |
| Typische Anwendungsgebiete | uncontrolled rectifier bridges |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.16 Gramm |
| Nettogewicht | 0.07 Gramm |