Semikron Danfoss logo

230B0990

SKR 86/16

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)86 A
Stoßstrom (A)1500 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer02647530
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE10
Abmessungen (LxBxH)25SW17
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M8 or 1/4” 28 UNF-2ASKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network:

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.023 Kilogramm
Nettogewicht0.021 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm