Semikron Danfoss logo

230B0474

SKR 71/12 M6

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)70 A
Stoßstrom (A)1150 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer02624520
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE11
Abmessungen (LxBxH)26SW17M8
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
EigenschaftenReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 and also 1/4-28 UNFSKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 µF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.029 Kilogramm
Nettogewicht0.018 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm