Semikron Danfoss logo

34399321

SKR 7,0 Qu bo /16 Frame

Rectifier

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Chip TechnologieRectifier
Eigenschaftenhigh current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
HerkunftslandGermany
ProduktstatusIn Production
Spannung1600 V
Stoßstrom (A)890 A
Stromstärke (A)75 A
TypeRectifier
Typische Anwendungsgebieteuncontrolled rectifier bridges

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.26 Gramm
Nettogewicht0.04 Gramm