230B0405
SKR 60F15
Stud Screw Fit
230B0405
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 60 A |
| Stoßstrom (A) | 1400 A |
| Spannung | 1500 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02238360 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 25SW17 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Fast recovery |
| Eigenschaften | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1500 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M6 and M8SKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersA.C. motor control, uninterruptible power supplies (UPS) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.021 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |