Semikron Danfoss logo

34396121

SKR 4,8 Qu bo /16 Frame

Rectifier

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)45 A
Stoßstrom (A)350 A
Spannung1600 V
Chip TechnologieRectifier
Featureshigh current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
Typische Anwendungsgebieteuncontrolled rectifier bridges

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.12 Gramm
Nettogewicht0.02 Gramm