34395721
SKR 4,2 Qu bo /16 Frame
Rectifier
34395721
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Chip Technologie | Rectifier |
| Eigenschaften | high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1600 V |
| Stoßstrom (A) | 270 A |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Type | Rectifier |
| Typische Anwendungsgebiete | uncontrolled rectifier bridges |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.09 Gramm |
| Nettogewicht | 0.01 Gramm |