Semikron Danfoss logo

230B0567

SKR 400/18 C/ ESP

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)400 A
Stoßstrom (A)9000 A
Spannung1800 V
Ehemalige Teilenummer02633230
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE17
Abmessungen (LxBxH)230SW41M24
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
EigenschaftenReverse voltages up to 3000 VHermetic metal case with glass insulator with extra long creepage distancesThreaded stud ISO M24 x 1,5SKR: cathode to stud
Typische AnwendungsgebieteHigh voltage rectifier diode, especially for traction applicationsCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1 µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>p</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.55 Kilogramm
Nettogewicht0.5 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm