230B0373
SKR 3F20/12
Stud Screw Fit
230B0373
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 20 A |
| Stoßstrom (A) | 375 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02237660 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E7 |
| Abmessungen (LxBxH) | 22SW11M5 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Fast recovery |
| Eigenschaften | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1200 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M5 or 10-32 UNFSKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverse diode for power transistor, GTO thyristor, asymmetric thyristorSMPS, inverters, choppersfor severe ambient conditions |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.009 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.008 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |