Semikron Danfoss logo

230B0371

SKR 3F20/08

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)22SW11M5
BauformE7
Chip TechnologieFast recovery
Ehemalige Teilenummer02237640
EigenschaftenSmall recovered chargeSoft recoveryUp to 1200 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M5 or 10-32 UNFSKR: cathode to stud
GehäuseStud Screw Fit
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieStud Screw Fit
ProduktstatusIn Production
Spannung800 V
Stoßstrom (A)375 A
Stromstärke (A)20 A
TechnologieDiodes
TypStud Screw Fit
Typische AnwendungsgebieteInverse diode for power transistor, GTO thyristor, asymmetric thyristorSMPS, inverters, choppersfor severe ambient conditions

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.009 Kilogramm
Nettogewicht0.008 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm